欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第15讲 模具零件的热膨胀(计算示例)

  • 2023.01.17 13:14:28
  • 米思米
  • 2054

 下面就上一讲介绍的塑料模具零件的热膨胀,进行案例分析。

问题

 在20℃的温度环境下制作的型芯全长为30.52mm。将该型芯升温至150℃时,因热膨胀造成的长度增加量为多少?
 该型芯的材质为SCM440系列的预硬模具钢。

解答示例

 与金属的热膨胀相关的计算式如下所示。
 将数值代入该计算式。

第15讲 模具零件的热膨胀(计算示例)

 λ:因热膨胀导致的型芯伸长量(mm)
 α:金属的线性膨胀系数(mm/mm)
 采用SCM440系列预硬模具钢时
 α=11.5×10-6 mm/mm
 l0:型芯初始长度(mm)
 l0=30.52mm
 t:初始温度(℃)
 t=20℃
 t0:加热后的温度(℃)
 t0=150℃
 最后得出的数值,λ=11.5×10-6 ×30.52×(150-20)=0.0456(mm)。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities